GN 426.3 Maniglie a ponte per armadi Acciaio, a saldare, tubolare di acciaio senza saldatura

Maniglie a ponte per armadi GN 426.3: Acciaio, a saldare, tubolare di acciaio senza saldatura

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 426.3 sono realizzate in profilato di acciaio curvato.

Specifiche

AcciaioST
Liscio, oliato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 426.3 Maniglie a ponte a saldare per armadi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACurva semplice, 90°
Mostra / Nascondi colonne
dLunghezza±1,5±1,5rs
2015020025030040090402,5
25200250300400500110503
30300350400500600130603

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro impugnatura d
Lunghezza l
Tipo

Materiale

Diametro impugnatura d
Lunghezza l
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,00
più IVA 1,71 €
lordo 10,71 €
In magazzino
Peso: 0,282 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 426.3-ST-20-150-AGN 426.3-ST-20-200-AGN 426.3-ST-20-250-AGN 426.3-ST-20-300-AGN 426.3-ST-20-400-AGN 426.3-ST-25-200-AGN 426.3-ST-25-250-AGN 426.3-ST-25-300-AGN 426.3-ST-25-400-AGN 426.3-ST-25-500-AGN 426.3-ST-30-300-AGN 426.3-ST-30-350-AGN 426.3-ST-30-400-AGN 426.3-ST-30-500-AGN 426.3-ST-30-600-A