GN 426.3 Poignées étriers Acier, à souder, en tubes d'acier sans soudure

Poignées étriers GN 426.3: Acier, à souder, en tubes d'acier sans soudure

Description du produit

Les poignées étriers GN 426.3 sont fabriquées à partir de profilés en acier courbés.

Spécifications

AcierST
blanc, huilé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 426.3 Poignées étriers à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asimplement incurvé, 90°
Afficher/Masquer colonnes
dLongueur±1,5±1,5rs
2015020025030040090402,5
25200250300400500110503
30300350400500600130603

Configuration et prix

Matériau

Diamètre de la poignée d
Longueur l
Type

Matériau

Diamètre de la poignée d
Longueur l
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,00
plus TVA 1,71 €
brute 10,71 €
En stock
Poids: 0,282 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 426.3-ST-20-150-AGN 426.3-ST-20-200-AGN 426.3-ST-20-250-AGN 426.3-ST-20-300-AGN 426.3-ST-20-400-AGN 426.3-ST-25-200-AGN 426.3-ST-25-250-AGN 426.3-ST-25-300-AGN 426.3-ST-25-400-AGN 426.3-ST-25-500-AGN 426.3-ST-30-300-AGN 426.3-ST-30-350-AGN 426.3-ST-30-400-AGN 426.3-ST-30-500-AGN 426.3-ST-30-600-A