GN 426.3 Empuñaduras de estribo Acero, para soldar, fabricación en tubo de acero sin costuras

Empuñaduras de estribo GN 426.3: Acero, para soldar, fabricación en tubo de acero sin costuras

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 426.3 están fabricadas con un perfil de acero curvado.

Especificación

AceroST
natural, lubricado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 426.3 Empuñaduras de estribo para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acurvado simple, 90°
Mostrar / ocultar columnas
dLongitud l ±1,5±1,5rs
2015020025030040090402,5
25200250300400500110503
30300350400500600130603

Estructura y precio

Material

Diámetro de la empuñadura d
Longitud l
Tipo

Material

Diámetro de la empuñadura d
Longitud l
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,00
más IVA 1,71 €
bruto 10,71 €
En stock
Peso: 0,282 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 426.3-ST-20-150-AGN 426.3-ST-20-200-AGN 426.3-ST-20-250-AGN 426.3-ST-20-300-AGN 426.3-ST-20-400-AGN 426.3-ST-25-200-AGN 426.3-ST-25-250-AGN 426.3-ST-25-300-AGN 426.3-ST-25-400-AGN 426.3-ST-25-500-AGN 426.3-ST-30-300-AGN 426.3-ST-30-350-AGN 426.3-ST-30-400-AGN 426.3-ST-30-500-AGN 426.3-ST-30-600-A