JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 437.1 Scharniere Zink-Druckguss

Produktbild

GN 437.1 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 437.1 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 437.1 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 437.1 aus Zink-Druckguss fügen sich dank ihres zeitlosen Designs in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.

Darüber hinaus sind sie als Komplementärscharniere auf die Funktionsscharnier-Familie GN 437 abgestimmt.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Abdeckkappe
Kunststoff (Polyacetal POM)
temperaturbeständig bis 80 °C


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 437.1 Scharniere, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2
60608,318,57,59,519203636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l1
l2
Form

Farbe
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,58 €
brutto 9,87 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,32 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,140 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.