GN 437.1 Charnières Zinc moulé sous pression

Charnières GN 437.1: Zinc moulé sous pression
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les charnières en zinc moulé sous pression GN 437.1 s'adaptent parfaitement à une large gamme d'environnements grâce à leur conception intemporelle.

De plus, elles sont adaptées à la gamme de charnières fonctionnelles GN 437, en tant que charnières complémentaires.

Spécifications

Zinc moulé sous pressionZD
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Capuchon
Plastique (Polyacétal POM)
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 437.1 Charnières, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2
60608,318,57,59,519203636

Configuration et prix

Matériau

l1
l2
Type

Couleur
SR
SW
Matériau

l1
l2
Type

Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,59
plus TVA 1,63 €
brute 10,22 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,26 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,138 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000