GN 437.1 Cerniere Lega di zinco pressofusa

Cerniere GN 437.1: Lega di zinco pressofusa
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 437.1 in lega di zinco pressofusa si adattano perfettamente a numerosi ambienti grazie al loro design senza tempo.

Si combinano inoltre con le cerniere funzionali GN 437 come cerniere complementari.

Specifiche

Lega di zinco pressofusaZD
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Calottina
Plastica (poliacetale POM)
Resistente a temperature fino a 80 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 437.1 Cerniere, lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A2x2 fori alesati per viti a testa svasata
Mostra / Nascondi colonne
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2
60608,318,57,59,519203636

Selezione e configurazione articolo

Materiale

l1
l2
Tipo

Colore
SR
SW
Materiale

l1
l2
Tipo

Colore
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,59
più IVA 1,63 €
lordo 10,22 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,26 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,138 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000