JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4490 Kugelschnäpper Zink-Druckguss

Produktbild

GN 4490 Kugelschnäpper, Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 4490 Kugelschnäpper, Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 4490 Kugelschnäpper, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelschnäpper GN 4490 werden z. B. zur Zuhaltung von Klappen und Türen eingesetzt, die häufig und einfach geöffnet bzw. geschlossen werden müssen.

Die Kugelschnäpper bestehen aus einem Kugelgehäuse und einem Haltestück das seitlich bzw. von vorne in das Kugelgehäuse eingerastet wird, wobei die Einbaulage beliebig gewählt werden kann.

Über die konventionellen Einsatzbereiche hinaus finden die solide und formschön gestalteten Kugelschnäpper auch im technischen Umfeld ihre Anwendung. Bei Verwendung an Profilsystemen darf die in der Tabelle angegebene Nutbreite n nicht überschritten werden.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Kugel
Edelstahl
nichtrostend, 1.3541


Feder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Kugelführung
Kunststoff (Polyacetal POM)


RoHS

Auf Anfrage

andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 4490 Kugelschnäpper, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1normale Haltekraft
2verstärkte Haltekraft
Spalten ein-/ausblenden
l1a1a2b1b2b3d
für
Schraube
hl2m1m2s1s2für Nutbreite nHaltekraft FH in N ≈
Kennziffer 1

Kennziffer 2
38157,5874,3M 37,521301242,5≤ 4.52535
502010,512106,5M 49,530401753,5≤ 64070
68231214,5119,5M 41132,5552053,5≤ 875100
80271416,51311M 51340652564≤ 10125150

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

l1
Kennziffer


Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,64 €
brutto 4,02 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 4490-ZD-38-1-SWGN 4490-ZD-38-2-SWGN 4490-ZD-38-1-SRGN 4490-ZD-38-2-SRGN 4490-ZD-50-1-SWGN 4490-ZD-50-2-SWGN 4490-ZD-50-1-SRGN 4490-ZD-50-2-SRGN 4490-ZD-68-1-SWGN 4490-ZD-68-2-SWGN 4490-ZD-68-1-SRGN 4490-ZD-68-2-SRGN 4490-ZD-80-1-SWGN 4490-ZD-80-2-SWGN 4490-ZD-80-1-SRGN 4490-ZD-80-2-SR