JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 520.4 Umleggriff-Handräder Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl

Produktbild

GN 520.4 Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl
ELESA Original design

code: VDN.FP+IR-A

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Umleggriff-Handrädern GN 520.4 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten.
Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Diese Norm ersetzt die bisherigen Umleggriff-Handräder GN 520.3.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • verstärkt
  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend
  • Pressgrat poliert

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Umleggriffe

  • Kunststoff, Duroplast
    schwarz, glänzend
  • Umlegemechanik
    Stahl, brüniert

RoHS

Auf Anfrage

ohne Nabenbohrung
mit Sicherheits-Umleggriff
(selbsttätig rückschwenkend)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 520.4 Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Dmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5d6d7bl1 -0,5l2 -0,5l3l4rØ
Umleggriff
100102422355439261233,551563722
125123226,544704628153857564822
150143226,550804830153860655723
17516403355905632154366806826
200204033559060321543689076,528
2252049406611066331544,571908828
2502249406611070361544,5759010128
3002658589414882361856879012428

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
36,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,93 €
brutto 43,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 73711-10
Beschreibung: VDN.100 FP+lR-A-10
Gewicht: 0,340 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090