JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5338 Einstellgriffe

Produktbild

GN 5338 Einstellgriffe, Kunststoff Form: S - mit Zeigerscheibe
ELESA original design
code: VC.192+F / VC.192+IN
Form: S - mit Zeigerscheibe
GN 5338 Einstellgriffe, Kunststoff Form: S - mit Zeigerscheibe GN 5338 Einstellgriffe, Kunststoff Form: Z - mit Zeiger

Produktbeschreibung

Hinweis

Einstellgriffe GN 5338 genügen höchsten Ansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennaht ist nicht sichtbar.

Das Zeigerelement ist auf die Griffnabe aufgeschoben und gegen Verdrehen gesichert.

Zwei Stiftschrauben mit Ringschneide gewährleisten eine einwandfreie Befestigung auf der Welle.

Ausführung

Kunststoff
Griff: Duroplast (PF)
Zeiger: Thermoplast (Polyamid PA)

  • temperaturbständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Buchse
Messing: Gr. 32, 40
Stahl: Gr. 50, 60, 70


Markierungspfeil (Form S)
weiß ausgelegt


Gewindestifte DIN 916
mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5338 Einstellgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Smit Zeigerscheibe
Zmit Zeiger
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form S

Form Z
d2 H9
Bohrung
d3d4d5d6d7eh1h2h3h4h5l1l2
32-B 61419-M 436627-3-1919-
4040B 6142125M 4456302732142425
5050B 8152530M 5567363332203031
6060B 8152732M 5707423752203738
7070B 10183035M 68010484452254245

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1 (Form S)
Außendurchmesser d1 (Form Z)
Bohrung d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,82 €
brutto 11,39 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 66211
Beschreibung: VC.192/30B-6+F
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen