GN 5338 Pomos de ajuste Manilla plástico, Casquillo de latón / acero

Pomos de ajuste GN 5338: Manilla plástico, Casquillo de latón / acero
Original design
code: VC.192+F / VC.192+IN
Tipo: S - con puntero y arandela

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos de ajuste GN 5338 son muy atractivos y tienen una buena sensación de agarre. La técnica de fabricación ha hecho posible producirlos sin ninguna marca de rebaba visible.

El elemento indicador está insertado en el núcleo de la manilla y asegurado contra la rotación.

Dos espárragos con un punto de dentado aseguran la adecuada sujeción en el eje.

Especificación

Manilla
Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • negro, acabado brillante

Puntero
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • negro, acabado brillante
  • Flecha para tipo S
    diseño en blanco

Casquillo

  • d1 = 32, 40: Latón
  • d1 = 50, 60, 70: Acero, pavonado

Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior e interior cónico


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5338 Pomos de ajuste, manilla plástico, casquillo de latón / acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Scon puntero y arandela
Zcon puntero
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo S

Tipo Z
d2 H9
Orificio
d3d4d5d6d7eh1h2h3h4h5l1l2
32-B 61419-M 436627-3-1919-
4040B 6142125M 4456302732142425
5050B 8152530M 5567363332203031
6060B 8152732M 5707423752203738
7070B 10183035M 68010484452254245

Estructura y precio

Diámetro exterior d1 (tipo S)
Diámetro exterior d1 (tipo Z)
Orificio d2
Tipo


Diámetro exterior d1 (tipo S)
Diámetro exterior d1 (tipo Z)
Orificio d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,95
más IVA 1,89 €
bruto 11,84 €
En stock
ELESA Code: 66211
Descripción: VC.192/30B-6+F
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 5338-32-B6-SGN 5338-40-B6-SGN 5338-40-B6-ZGN 5338-50-B8-SGN 5338-50-B8-ZGN 5338-60-B8-SGN 5338-60-B8-ZGN 5338-70-B10-SGN 5338-70-B10-Z