GN 5338 Boutons de réglage Poignée plastique, Douille en laiton / acier

Boutons de réglage GN 5338: Poignée plastique, Douille en laiton / acier
Original design
code: VC.192+F / VC.192+IN
Type: S - avec face et aiguille

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les boutons de réglage GN 5338 sont très attractifs avec une bonne sensation de saisie. Sans défauts de coulée visibles grâce à la technique de fabrication employée.

L'élément index est glissé sur le moyeu de poignée et immobilisé en rotation.

Deux goujons avec une pointe dentelée assurent une fixation correcte sur l'arbre.

Spécifications

Poignée
Plastique, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante

Aiguille
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante
  • Flèche pour type S
    version blanche

Douille

  • d1 = 32, 40: Laiton
  • d1 = 50, 60, 70: Acier, noirci

Vis de pression DIN 916
Inox
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Masquer schéma technique
GN 5338 Boutons de réglage, poignée plastique, douille en laiton / acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Savec face et aiguille
Zavec aiguille
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type S

Type Z
d2 H9
Alésage
d3d4d5d6d7eh1h2h3h4h5l1l2
32-B 61419-M 436627-3-1919-
4040B 6142125M 4456302732142425
5050B 8152530M 5567363332203031
6060B 8152732M 5707423752203738
7070B 10183035M 68010484452254245

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1 (Type S)
Diamètre extérieur d1 (Type Z)
Alésage d2
Type


Diamètre extérieur d1 (Type S)
Diamètre extérieur d1 (Type Z)
Alésage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,95
plus TVA 1,89 €
brute 11,84 €
En stock
ELESA Code: 66211
Description: VC.192/30B-6+F
Poids: 0,033 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 5338-32-B6-SGN 5338-40-B6-SGN 5338-40-B6-ZGN 5338-50-B8-SGN 5338-50-B8-ZGN 5338-60-B8-SGN 5338-60-B8-ZGN 5338-70-B10-SGN 5338-70-B10-Z