JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 543.2 Ölschaugläser Kunststoff

Produktbild

GN 543.2 Ölschaugläser, Kunststoff Form: A - mit Reflektor
Farbe: RT - rot
Original design
code: HGFT.
Form: A - mit Reflektor
Farbe: RT - rot
GN 543.2 Ölschaugläser, Kunststoff Form: A - mit Reflektor
Farbe: RT - rot GN 543.2 Ölschaugläser, Kunststoff Form: A - mit Reflektor
Farbe: SW - schwarz GN 543.2 Ölschaugläser, Kunststoff Form: B - ohne Reflektor
Farbe: RT - rot GN 543.2 Ölschaugläser, Kunststoff Form: B - ohne Reflektor
Farbe: SW - schwarz

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Ölschaugläsern GN 543.2 wird die Sichtscheibe beim Spritzvorgang im Grundkörper eingebettet und ist damit absolut dicht.

Der Dichtring ist in einen planseitigen Einstich eingebettet, dadurch kann er beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Die rote Ausführung weist besonders auf eine ,,Kontrollstelle" hin.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)
temperaturbeständig bis 100 °C
druckbeständig bis 3 bar
schwarzSWSW
rotRTRT


Sichtscheibe
Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)


Dichtung
NBR (Perbunan®)


Reflektor
Aluminium
naturfarben eloxiert


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 543.2 Ölschaugläser, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sAnzugsmoment
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/435108,5328 ... 10
23G 143119,53810 ... 12
30G 1 1/4501194612 ... 15
40G 26812116012 ... 15

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Gewinde d2
Form


Farbe
RT
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,24 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 14444
Beschreibung: HGFT.10-3/8-C6
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.