GN 543.2 Öljysilmät Muovi

Original design
code: HGFT.
Tyyppi: A - kontrastipinnalla
Väri: RT - punainen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 543.2 -öljysilmien tarkastuslasi on upotettu runkoon injektioprosessin aikana ja tämän johdosta se on täysin vuototiivis.

Tiivisterengas on upotettu radiaaliseen syvennykseen eikä se pääse työntymään ulos kiristämisen aikana.

Punaisessa versiossa näkyy erityinen “kontrollipiste”.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi

  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • paineenkestävyys enintään 3 baaria
  • mustaSWSW
  • punainenRTRT

Tarkistuslasi
Muovi
kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)


Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


Kontrastipinta
Alumiini
luonnonvärinen, anodisoitu


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Piilota tekninen piirros
GN 543.2 Öljysilmät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla
Bilman kontrastipintaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2sAnzugsmoment
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/435108,5328 ... 10
23G 143119,53810 ... 12
30G 1 1/4501194612 ... 15
40G 26812116012 ... 15

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Tyyppi


Väri
RT
SW
Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Tyyppi


Väri
RT
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,67
plus ALV 0,70 €
brutto 4,37 €
Varastossa
ELESA Code: 14444
Kuvaus: HGFT.10-3/8-C6
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089