GN 543.2 Spie di livello olio Plastica

Spie di livello olio GN 543.2: Plastica
Original design
code: HGFT.
Tipo: A - con riflettore
Colore: RT - rosso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La visiera della spia di livello olio GN 543.2 viene integrata nel corpo durante il processo di iniezione ed è quindi assolutamente ermetica.

L'anello di tenuta è inserito in un incavo radiale e non può essere estruso durante l'operazione di serraggio.

La versione rossa indica uno speciale "punto di controllo".

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
Plastica

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Resistente a pressioni fino a 3 bar
  • neroSWSW
  • rossoRTRT

Spia di livello
Plastica
Poliammide trasparente (PA 6-T)


Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Riflettore
Alluminio
colore naturale, anodizzato


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Nascondi disegno tecnico
GN 543.2 Spie di livello olio, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon riflettore
Bsenza riflettore
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2sAnzugsmoment
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/435108,5328 ... 10
23G 143119,53810 ... 12
30G 1 1/4501194612 ... 15
40G 26812116012 ... 15

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura d2
Tipo


Colore
RT
SW
Visiera d1
Filettatura d2
Tipo


Colore
RT
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,67
più IVA 0,70 €
lordo 4,37 €
In magazzino
ELESA Code: 14444
Descrizione: HGFT.10-3/8-C6
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089