A | ohne Ölmessstab |
B | mit Ölmessstab |
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 20,5 | 9 | 19 | 192 |
G 3/8 | 25 | 9 | 21 | 192 |
G 1/2 | 28 | 11 | 25 | 189 |
G 3/4 | 34 | 12 | 27 | 188 |
G 1 | 42 | 13 | 29 | 188 |
G 1 1/4 | 52 | 13 | 32 | 185 |
G 1 1/2 | 57 | 13 | 35 | 185 |
|
|||||||||||
Für die oben abgebildeten Normen mit Ölmessstab kann mit der Service-Norm GN 109 eine Kürzung und / oder das Anbringen von Füllstandsmarkierungen bestellt werden. Die Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern