GN 548.1 Tappi Plastica

ELESA Original design T.440
Tipo: B - Con astina di livello

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

A partire dalla filettatura G½, la guarnizione dei tappi GN 548.1 è inserita in un incavo radiale. Per questo motivo non può essere estrusa in occasione del serraggio del tappo.

Le linee MAX-MIN possono facilmente essere applicate sui due lati piatti dell'astina di livello (vedere GN 109).

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Astina di livello
Acciaio, fosfatato


RoHS

Su richiesta

Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali
vedere GN 109

Nascondi disegno tecnico
GN 548.1 Tappi, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
BCon astina di livello
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3
G 1/420,5919192
G 3/825921192
G 1/2281125189
G 3/4341227188
G 1421329188
G 1 1/4521332185
G 1 1/2571335185

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo


Filettatura d1
Tipo


GN 109 Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali (ordine speciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Per gli articoli con astina di livello sopra indicati sono disponibili marcature di livello e lunghezze speciali GN 109. L'astina di livello viene accorciata alla lunghezza di l1 e le tacche di marcatura vengono fresate a l2 o l3 per renderle facilmente visibili. La lunghezza massima l1 è indicata nella norma appropriata. Le lunghezze da l1 a l3 indicate si riferiscono alla superficie di contatto senza guarnizione, tenendo conto di una tolleranza di ±1 mm. Per le applicazioni critiche e a seconda della norma è necessario prendere in considerazione una guarnizione con uno spessore fino a 2 mm.
Su richiesta è possibile applicare più di 2 tacche fornendo maggiori dettagli sulla posizione
(l4 ... lx). Inoltre, testi come MAX / MIN possono essere incisi al laser in aggiunta o al posto delle tacche, inviando il modello
desiderato.

Le marcature di livello / lunghezze speciali GN 109 devono essere ordinate come articolo separato alla fase 1 del carrello, sotto la nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,21
più IVA 0,61 €
lordo 3,82 €
In magazzino
ELESA Code: 157211
Descrizione: T.440-1/4+a
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080