GN 548.1 Bouchons Plastique

ELESA Original design T.440
Type: B - avec jauge

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

À partir de la taille de filetage G½, le joint des bouchons GN 548.1 est intégré dans une contre-dépouille radiale. C'est la raison pour laquelle le joint ne peut pas être extrudé lorsque le bouchon est serré.

Les lignes MAX-MIN peuvent être facilement marquées sur les deux côtés plats de la jauge (voir GN 109).

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)


Jauge en acier

  • phosphaté
  • Marquages de niveau /
    Longueurs spéciales GN 109

RoHS

Sur demande

Marques de niveau de fluide/Longueurs spéciales
voir GN 109

Masquer schéma technique
GN 548.1 Bouchons, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge
Bavec jauge
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3
G 1/420,5919192
G 3/825921192
G 1/2281125189
G 3/4341227188
G 1421329188
G 1 1/4521332185
G 1 1/2571335185

Configuration et prix

Filetage d1
Type


Filetage d1
Type


Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position
(l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,21
plus TVA 0,61 €
brute 3,82 €
En stock
ELESA Code: 157211
Description: T.440-1/4+a
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080