GN 548.1 Tapones de llenado Plástico

ELESA Original design T.440
Tipo: B - con varilla de nivel

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

A partir de roscas de tamaño G½, el elemento de sellado de los tapones de llenado GN 548.1 está alojado en una ranura radial. Por este motivo, el elemento de sellado no puede sobresalir por aplastamiento al apretar el tapón de llenado.

Es posible marcar líneas MÁX-MÍN fácilmente en los dos lados planos de la varilla de nivel (véase GN 109).

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)


Varilla de nivel de acero

  • fosfatado
  • Marcas de nivel /
    longitudes especiales de GN 109

RoHS

Bajo pedido

Marcas de nivel de líquido/longitudes especiales
ver GN 109

Ocultar dibujo técnico
GN 548.1 Tapones de llenado, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3
G 1/420,5919192
G 3/825921192
G 1/2281125189
G 3/4341227188
G 1421329188
G 1 1/4521332185
G 1 1/2571335185

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo


Rosca d1
Tipo


Marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 (pedido especial)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Hay disponibles marcas de nivel y longitudes especiales de GN 109 para varillas del aceite para las normas mostradas arriba. La varilla del aceite se acorta a la longitud l1 y las muescas de las marcas fresan a l2 o l3, con lo que se consigue que puedan leerse muy fácilmente. La longitud máxima l1 se proporciona en la norma apropiada. Las especificaciones de longitud l1 a l3 se refieren a la superficie de contacto sin sellado, con una tolerancia de ±1 mm que debe tenerse en cuenta. Para aplicaciones críticas y en función de la norma, el sellado debe tenerse en cuenta con un grosor de solo 2 mm.
En caso necesario, pueden cortarse más de 2 muescas, que estarán especificadas entonces por los detalles correspondientes en la posición
(l4 ... lx). También pueden grabarse al láser textos como MÁX/MÍN de forma adicional o en sustitución de las muescas si se proporciona
la plantilla correspondiente.

Las marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 se deben pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,21
más IVA 0,61 €
bruto 3,82 €
En stock
ELESA Code: 157211
Descripción: T.440-1/4+a
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080