GN 548.1 Tulpat Muovi

Tulpat GN 548.1: Muovi
ELESA Original design T.440
Tyyppi: B - mittatikulla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kierteen kokoluokasta G½ ylöspäin GN 548.1 -tulppien tiiviste on upotettu radiaaliseen syvennykseen. Tästä syystä tiiviste ei pääse puristumaan ulos tulppaa kiristettäessä.

MAX-MIN -viivat voidaan merkitä helposti mittatikun tasaisiin sivuihin (ks. GN 109).

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan)


Mittatikku, terästä

  • fosfatoitu
  • Pintamerkinnät /
    Erityispituudet GN 109

RoHS

Tilauksesta

Nesteen pintamerkinnät / erityispituudet
ks. GN 109

Piilota tekninen piirros
GN 548.1 Tulpat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mittatikkua
Bmittatikulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3
G 1/420,5919192
G 3/825921192
G 1/2281125189
G 3/4341227188
G 1421329188
G 1 1/4521332185
G 1 1/2571335185

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi


Kierre d1
Tyyppi


GN 109 Pintamerkinnät / erityispituudet (erityistilaus)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

GN 109 pintamerkinnät ja mittatikun erityispituudet saatavissa yllä esitetyille standardeille. Mittatikku lyhennetään pituuteen l1 ja merkintälovet jyrsitään kohtaan l2 tai l3 siten, että ne ovat helposti nähtävissä. Enimmäispituus l1 on annettu vastaavassa standardissa. Pituusmääritykset l1 - l3 viittaavat kosketuspintaan ilman tiivistettä, jossa tulee huomioida ±1 mm toleranssi. Erityisen kriittisissä käyttösovelluksissa standardista riippuen tiiviste tulee huomioida jopa 2 mm paksuisena.
Tarpeen vaatiessa voidaan leikata enemmän kuin 2 lovea, jotka sitten määritellään asianmukaisilla asemaan liittyvillä tiedoilla
(l4 ... lx). Lisäksi voidaan laserkaivertaa tekstejä, kuten MAX tai MIN lovien lisäksi tai niiden sijasta käyttämällä tähän
asianmukaista mallinetta.

GN 109 pintamerkinnät/erityispituudet tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,21
plus ALV 0,61 €
brutto 3,82 €
Varastossa
ELESA Code: 157211
Kuvaus: T.440-1/4+a
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080