LKU | Befestigung links, mit Druckstück |
RKU | Befestigung rechts, mit Druckstück |
BKU | Befestigung beidseitig, mit Druckstück |
d1 Bohrung für Druckstück GN 614 | d2 Kugel-Ø | d3 für Senkschraube DIN 7991 | d4 -0,05 | b | h1 ±0,05 | h2 | l1 ±0,05 | l2 | w-0,1 Federweg | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 3,2 | M 3 | 3 | 8,5 | 4,25 | 3,2 | 7,5 | 3 | 1,6 | 6,5 | 13 |
8 | 6,5 | 4,3 | M 4 | 4 | 10,5 | 5,25 | 4,2 | 9,5 | 4 | 1,9 | 8 | 18 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern