GN 614.1 Poussoirs à pression latérale Zinc moulé sous pression

Poussoirs à pression latérale GN 614.1: Zinc moulé sous pression
Type: LKU - Fixation à gauche, avec poussoir à ressort

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les poussoirs à pression latérale GN 614.1 sont utilisés pour l'arrêt et comme éléments à pression ou sans pression. Faciles à fixer à l'aide d'une ou deux vis à tête fraisée, ils peuvent également être utilisés lorsque les contraintes de taille et de fabricabilité ne permettent pas de pratiquer un trou de positionnement de tolérance H7 destiné au poussoir à ressort.

Les poussoirs à pression latérale GN 614.1 sont constitués d'un support pour poussoirs à ressort latérale et un poussoir à ressort en inox GN 614 de type KU.

Spécifications

Support
Zinc moulé sous pression
nickelé


Poussoir à ressort
GN 614-KU

  • Logement
    Plastique
    résistant aux températures jusqu'à +50 °C
  • Bille en inox AISI 420C
    durci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 614.1 Poussoirs à pression latérale, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

LKUFixation à gauche, avec poussoir à ressort
RKUFixation à droite, avec poussoir à ressort
BKUFixation des deux côtés, avec poussoir à ressort
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage pour
poussoir à ressort
GN 614
d2
Ø de bille
d3
pour vis à tête
fraisée DIN 7991
d4 -0,05bh1 ±0,05h2l1 ±0,05l2w-0,1
Compression
Charge du ressort
en N ≈
initiale


finale
653,2M 338,54,253,27,531,66,513
86,54,3M 4410,55,254,29,541,9818

Configuration et prix

Diamètre d'alésage d1
Type



Caractéristiques

Diamètre d'alésage d1
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,19
plus TVA 0,42 €
brute 2,61 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000