GN 614.1 Pressori di spinta laterale con pressori a molla GN 614

Pressori di spinta laterale GN 614.1: con pressori a molla GN 614
Tipo: LKU - Montaggio a sinistra, con pressore a molla

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I pressori di spinta laterale GN 614.1 vengono utilizzati per l'arresto e come elementi di blocco o sblocco. Il semplice fissaggio con una o due viti a testa svasata ne consente l'uso anche nei casi in cui un foro di posizionamento con campo di tolleranza H7 per il pressore a molla non sarebbe possibile in termini di dimensioni e possibilità di produzione.

I pressori di spinta laterale GN 614.1 sono costituiti da un supporto e da un pressore a molla in acciaio INOX GN 614 del tipo KU.

Specifiche

Supporto
Lega di zinco pressofusa
Nichelato


Pressore a molla
GN 614-KU

  • Corpo di contenimento
    Plastica
    Resistente a temperature fino a +50 °C
  • Sfera in acciaio INOX AISI 420C
    Temprato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 614.1 Pressori di spinta laterale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LKUMontaggio a sinistra, con pressore a molla
RKUMontaggio a destra, con pressore a molla
BKUMontaggio su entrambi i lati, con pressore a molla
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato per
pressore a molla
GN 614
d2
Ø sfera
d3
per vite
a testa svasata DIN 7991
d4 -0,05bh1 ±0,05h2l1 ±0,05l2w-0,1
Compressione
Carico della molla
in N ≈
iniziale


Finale
653,2M 338,54,253,27,531,66,513
86,54,3M 4410,55,254,29,541,9818

Selezione e configurazione articolo

Diametro foro alesato d1
Tipo



Specifiche

Diametro foro alesato d1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,19
più IVA 0,42 €
lordo 2,61 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000