JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6311 Druckstücke für Gewindestifte DIN 6332, für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl

Produktbild

DIN 6311 Druckstücke, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Druckstücke DIN 6311 werden mit Gewindestiften DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304 oder DIN 6306 verwendet. Aufgrund der schwenkbaren Verbindung von Druckzapfen und Druckstück, passen sie sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen an und verhindern dabei gleichzeitig, dass sich die Drehbewegung der Schraube beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Die Montage wird erleichtert, wenn der Druckzapfen schräg an der geschlossenen Seite des Sprengrings angesetzt und anschließend eingedrückt wird, siehe Montagehinweis.

Ausführung

Stahl
einsatzgehärtet
brüniert


Sprengring
Federstahldraht


RoHS

Zubehör

Gewindestifte DIN 6332
Gewindestifte DIN 6332
Knebelschrauben DIN 6304
Knebelschrauben DIN 6306

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6311 Druckstücke, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Smit Sprengring
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H12d3e ≈h1h2passend  für
Gewindestift DIN 6332
124,6102,172,5M 6-
166,112394M 8-
208,1153,6115M 10M 12
258,1184,6136M 10M 12
3212,1225,4157M 16-
4015,6285,5169M 20-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,24 €
brutto 1,48 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059