Los pies de apriete DIN 6311 se usan con los prisioneros DIN 6332 y los tornillos de apriete DIN 6304 o DIN 6306. Gracias a la conexión giratoria entre el pasador de presión y el pie de apriete, se adaptan a superficies de fijación desiguales o no perpendiculares al eje del tornillo y, al mismo tiempo, evitan la transmisión del movimiento de giro del tornillo a la superficie durante la fijación.
La unión se simplifica si el pasador de presión se coloca en ángulo contra el lado cerrado del anillo de retención y luego se empuja hacia adentro (consulte las instrucciones de montaje).
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €