DIN 6311 Spintori per viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332, per viti ad alette DIN 6304 / DIN 6306, acciaio

Spintori DIN 6311: per viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332, per viti ad alette DIN 6304 / DIN 6306, acciaio

Descrizione del prodotto

Gli spintori DIN 6311 si usano con le viti senza testa DIN 6332 e le viti ad alette DIN 6304 o DIN 6306. Grazie al collegamento girevole tra il perno di spinta e lo spintore, si adattano a superfici irregolari o non perpendicolari all'asse della vite, evitando al contempo di trasmettere il movimento rotatorio della vite alla superficie durante la manovra di serraggio.

L'assemblaggio risulta più semplice se il perno di spinta viene inclinato contro il lato chiuso dell'anello elastico e poi inserito a pressione; vedere le istruzioni di montaggio.

Specifiche

Acciaio

  • temprato
  • brunito

Anello elastico
Filo di acciaio per molle


RoHS

Accessorio

Viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332
Viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332
Viti ad alette DIN 6304
Viti ad alette DIN 6306

Nascondi disegno tecnico
DIN 6311 Spintori, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SCon anello elastico
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H12d3e≈h1h2adatto per
viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332
124,6102,172,5M 6-
166,112394M 8-
208,1153,6115M 10M 12
258,1184,6136M 10M 12
3212,1225,4157M 16-
4015,6285,5169M 20-

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Tipo

Diametro esterno d1
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,34
più IVA 0,25 €
lordo 1,59 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900