JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.4 Ölstandsanzeiger schmale Form

Produktbild

GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Form: A - ohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse
ELESA original design
code: HCZ. / HCZ-VT
Form: A - ohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse
GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Form: A - ohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Form: AK - ohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse, mit Kunststoff-Schrauben GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Form: AS - ohne Thermometer, mit Schutzgehäuse GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Form: B - mit Thermometer, ohne Schutzgehäuse GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Form: BK - mit Thermometer, ohne Schutzgehäuse, mit Kunststoff-Schrauben GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Form: BS - mit Thermometer, mit Schutzgehäuse

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölstandsanzeiger GN 650.4 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Dabei kann der Flüssigkeitsstand auch von der Seite eingesehen werden.

Der Polyamid-Körper besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall miteinander verschweißt sind. Die Ölstandsanzeiger werden einzeln bei 3 bar Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.

Ölstandsanzeiger GN 650.4 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über Druckbelastbarkeit liegen vor.

Als Reflektor dient ein weiß lackiertes Alu-Plättchen, das mit schwarzen Markierungsstrichen bzw. Temperaturskala versehen ist.
Die Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt.

Die Schutzgehäuse absorbiert Stöße. Die Ölstandsanzeiger werden mit montiertem Schutzgehäuse geliefert.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff
glasklares Polyamid (PA 6-T)

  • alterungsbeständig
  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • lösungsmittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig
  • Kontakt mit heißem Wasser
    vermeiden

Schutzgehäuse
Kunststoff (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Reflektor
Aluminium

  • weiß lackiert
  • mit zwei Markierungsstrichen / Skala

O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)


Schraube, Sechskantmutter, Fächerscheibe

  • Form A / B / AS / BS:
    Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Form AK /BK: Kunststoff (PA)
    glasfaserverstärkt, schwarz matt
    Anzugsdrehmoment max. 6 Nm

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 650.4 Ölstandsanzeiger, schmale Form, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse
Bmit Thermometer, ohne Schutzgehäuse
AKohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse, mit Kunststoff-Schrauben
BKmit Thermometer, ohne Schutzgehäuse, mit Kunststoff-Schrauben
ASohne Thermometer, mit Schutzgehäuse
BSmit Thermometer, mit Schutzgehäuse
Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2d
Form A / AS
Form B / BS

Form AK
Form BK
l2l3l4l5l6l7l8l9l10s ≈
max.
Wandstärke
Thermometerskala
°C

°F
762227M 10M 122340991811,51517,510514,51220 ... 10068 ... 210
1272227M 12M 1223801502311,51517,515614,5100 ... 10032 ... 210
2542227M 12M 122320327823121517,528415100 ... 10032 ... 210

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schraubenabstand l1
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,51 €
brutto 15,72 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 11382
Beschreibung: HCZ.76
Gewicht: 0,085 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.