GN 650.4 Indicadores de nivel de aceite forma estrecha

Indicadores de nivel de aceite GN 650.4: forma estrecha
ELESA original design
code: HCZ. / HCZ-VT
Tipo: A - sin termómetro, sin carcasa protectora

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Una característica especial de los indicadores de nivel de aceite GN 650.4 es su reducido tamaño. El nivel de líquido es visible incluso desde las posiciones laterales.

El cuerpo de poliamida consta de dos partes que están soldadas entre sí por ultrasonidos. Los indicadores de nivel de aceite se prueban de forma individual con presión de aire de 3 bar para detectar fugas.

Todos los indicadores de nivel de aceite GN 650.4 pueden utilizarse también en depósitos a presión. Los resultados de las pruebas de resistencia bajo presión están disponibles.

Como reflector se utiliza una tira de aluminio lacado en blanco, que muestra las líneas de marcado o la escala de temperatura.

La escala se coloca fuera de la columna de líquido como medida de protección.

La carcasa protectora está diseñada para aumentar la resistencia del indicador al absorber todos los impactos. La carcasa protectora está montada en el indicador.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Poliamida transparente (PA 6-T)

  • resistente al envejecimiento
  • alta resistencia mecánica
  • resistente a temperaturas de hasta 90 °C
  • resistente a disolventes,
    pero inadecuado para el alcohol
  • evite el contacto con agua caliente

Carcasa protectora
Plástico (poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Reflector
Aluminio

  • lacado en blanco,
  • con dos líneas negras de marcado / escala

Juntas tóricas
Caucho NBR (Perbunan®)


Tornillo, tuerca hexagonal, arandela de abanico

  • Tipo A / B / AS / BS:
    Acero zincado, azul pasivado
  • Tipo AK /BK: Plástico (PA)
    reforzado con fibra de vidrio, negro mate
    Par de apriete máx. 6 Nm

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 650.4 Indicadores de nivel de aceite, forma estrecha, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin termómetro, sin carcasa protectora
Bcon termómetro, sin carcasa protectora
AKsin termómetro, sin carcasa protectora, con tornillo de plástico
BKcon termómetro, sin carcasa protectora, con tornillo de plástico
ASsin termómetro, con carcasa protectora
BScon termómetro, con carcasa protectora
Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2d
Tipo A / AS
Tipo B / BS

Tipo AK
Tipo BK
l2l3l4l5l6l7l8l9l10s ≈
máx.
espesor
Escala del termómetro
°C

°F
762227M 10M 122340991811,51517,510514,51220 ... 10068 ... 210
1272227M 12M 1223801502311,51517,515614,5100 ... 10032 ... 210
2542227M 12M 122320327823121517,528415100 ... 10032 ... 210

Estructura y precio

Distancia entre tornillos l1
Tipo






Distancia entre tornillos l1
Tipo






Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,67
más IVA 2,60 €
bruto 16,27 €
En stock
ELESA Code: 11382
Descripción: HCZ.76
Peso: 0,085 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261029