JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 713.1 Einschraubwerkzeuge für Seitendruckstücke GN 713

Produktbild

GN 713.1 Einschraubwerkzeuge für Seitendruckstücke GN 713

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 713.1 Einschraubwerkzeuge für Seitendruckstücke GN 713 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Kennzifferzu verwenden für
5.6GN 713-5-... / GN 713-6-...
10GN 713-10-...

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,60 €
brutto 16,31 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,076 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82054000
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen