JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 713.1 Outils de montage pour poussoirs à pression latérale GN 713

Photo

GN 713.1 Outils de montage pour poussoirs à pression latérale GN 713

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 713.1 Outils de montage pour poussoirs à pression latérale GN 713 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
N° d'identificationadéquat pour...
5.6GN 713-5-... / GN 713-6-...
10GN 713-10-...

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,25
plus TVA 2,52 €
brute 15,77 €
En stock
Poids: 0,076 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.