GN 713.1 Asennustyökalut sivuttaismallisille lukitustapeille GN 713

Asennustyökalut GN 713.1: sivuttaismallisille lukitustapeille GN 713

Tuotteen kuvaus

Asennuksen helpottamiseksi on saatavissa sopiva asennustyökalu GN 713.1.

Tekninen eritelmä

Teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 713.1 Asennustyökalut sivuttaismallisille lukitustapeille GN 713 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Tunnistenro.sopiva seuraaviin
5.6GN 713-5-... / GN 713-6-...
10GN 713-10-...

Koonti ja hinta

Tunnistenro.
Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,71
plus ALV 2,60 €
brutto 16,31 €
Varastossa
Paino: 0,076 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82054000
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
GN 713.1-5.6GN 713.1-10