GN 713.1 Attrezzi di montaggio per pressori di spinta laterale GN 713

Attrezzi di montaggio GN 713.1: per pressori di spinta laterale GN 713

Descrizione del prodotto

Per il montaggio dei pressori di spinta laterale è disponibile un apposito attrezzo di montaggio GN 713.1.

Specifiche

Acciaio


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 713.1 Attrezzi di montaggio per pressori di spinta laterale GN 713 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
N° identificativoadatto per
5.6GN 713-5-... / GN 713-6-...
10GN 713-10-...

Selezione e configurazione articolo

N° identificativo
N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,71
più IVA 2,60 €
lordo 16,31 €
In magazzino
Peso: 0,076 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82054000
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
GN 713.1-5.6GN 713.1-10