JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 715.2 Exzenterbuchsen für Seitendruckstücke GN 714 / GN 715

Produktbild

GN 715.2 Exzenterbuchsen für Seitendruckstücke

Produktbeschreibung

Hinweis

Exzenterbuchsen GN 715.2 ermöglichen das Justieren von Seitendruckstücken GN 715 / GN 714. Die Position des Seitendruckstückes lässt sich mit ihnen den Erfordernissen des Werkstückes (Werkstücktoleranz) optimal anpassen.

Ausführung

Stahl
brüniert


Gewindestift DIN 913
Edelstahl, nichtrostend, A2


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 715.2 Exzenterbuchsen für Seitendruckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2  h9d3  H7d4d5  +0,1eh min.-0,2tFür Seiten-
druckstück Ø
61212M 46,22109,94,43-
101616M 410,221211,95,456
121818M 412,221413,96,68-
162525M 616,231817,97,910-

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,84 €
brutto 17,79 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen