GN 715.2 Epäkeskiset holkit sivuttaismallisille lukitustapeille GN 714 / GN 715

Epäkeskiset holkit GN 715.2: sivuttaismallisille lukitustapeille GN 714 / GN 715

Tuotteen kuvaus

Epäkeskisillä holkeilla GN 715.2 voi säätää sivuttaismallisia lukitustappeja GN 715 / GN 714. Näillä holkeilla sivuttaismalliset lukitustapit voidaan säätää tarkalleen tietyn komponentin kiinnittämisvaatimusten mukaisiksi.

Tekninen eritelmä

Teräs
mustattu


Vaarnaruuvi
Ruostumaton teräs A2


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 715.2 Epäkeskiset holkit sivuttaismallisille lukitustapeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 h9d3 H7d4d5 +0,1ehmin.l -0,2tSivuttaismallisille
lukitustapeille Ø
61212M 46,22109,94,43-
101616M 410,221211,95,456
121818M 412,221413,96,68-
162525M 616,231817,97,910-

Koonti ja hinta

Reiän läpimitta d1
Reiän läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,95
plus ALV 2,84 €
brutto 17,79 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900