GN 715.2 Boccole eccentriche per pressori di spinta laterale GN 714 / GN 715

Boccole eccentriche GN 715.2: per pressori di spinta laterale GN 714 / GN 715

Descrizione del prodotto

Le boccole eccentriche GN 715.2 consentono di regolare i pressori di spinta laterale GN 715 / GN 714. Permettono di regolare con precisione il pressore di spinta laterale in base alle esigenze di serraggio di un componente.

Specifiche

Acciaio
Brunito


Vite senza testa
Acciaio INOX


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 715.2 Boccole eccentriche per pressori di spinta laterale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2  h9d3  H7d4d5  +0,1eh min.-0,2tPer pressori
di spinta laterale Ø
61212M 46,22109,94,43-
101616M 410,221211,95,456
121818M 412,221413,96,68-
162525M 616,231817,97,910-

Selezione e configurazione articolo

Diametro foro alesato d1
Diametro foro alesato d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,95
più IVA 2,84 €
lordo 17,79 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900