GN 715.2 Douilles excentriques pour poussoirs à pression latérale GN 714/GN 715

Douilles excentriques GN 715.2: pour poussoirs à pression latérale GN 714/GN 715

Description du produit

Les douilles excentriques GN 715.2 permettent de régler les poussoirs à pression latérale GN 715/GN 714. Ces douillent permettent de régler avec précision le poussoir à pression latérale en fonction des exigences de serrage d'un composant.

Spécifications

Acier
noirci


Vis de pression
Inox A2


RoHS

Masquer schéma technique
GN 715.2 Douilles excentriques pour poussoirs à pression latérale schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2  h9d3  H7d4d5  +0,1eh min.-0,2tPour poussoirs
à pression latérale Ø
61212M 46,22109,94,43-
101616M 410,221211,95,456
121818M 412,221413,96,68-
162525M 616,231817,97,910-

Configuration et prix

Diamètre d'alésage d1
Diamètre d'alésage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,95
plus TVA 2,84 €
brute 17,79 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900