JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel

Produktbild

GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Form: A - Befestigungsbohrung parallel zur Spindelachse
Kennzeichen: SL - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Linksdrehung</li>
</ol>
Form: A - Befestigungsbohrung parallel zur Spindelachse
Kennzeichen: SL -
  1. Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Linksdrehung
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Form: A - Befestigungsbohrung parallel zur Spindelachse
Kennzeichen: SL - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Linksdrehung</li>
</ol>
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Form: A - Befestigungsbohrung parallel zur Spindelachse
Kennzeichen: SR - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Rechtsdrehung</li>
</ol>
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zur Spindelachse
Kennzeichen: SL - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Linksdrehung</li>
</ol>
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zur Spindelachse
Kennzeichen: SR - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Rechtsdrehung</li>
</ol>
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Form: S1 - Montage mit Sechskantschraube
Kennzeichen: SL - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Linksdrehung</li>
</ol>
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Form: S1 - Montage mit Sechskantschraube
Kennzeichen: SR - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Rechtsdrehung</li>
</ol>

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehknöpfe mit Verstellspindel GN 727 ermöglichen eine präzise Verstellung bzw. Positionierung, z.B. eines Festanschlages. Das Spindelgewinde ist spielfrei.

Die Skalen sind absolut abriebfest, das Laserverfahren erzeugt einen gut lesbaren Kontrast der Ziffern und Zeichen.

Der hellgraue Deckel verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestelle "Bestellschema Skalierungen" zu verwenden.

Ausführung

Grundkörper
Stahl
mattverchromt


Spindel
Stahl
blank


Drehknopf
Aluminium
eloxiert, schwarz


Sechskantschraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Skalen eingraviert in Laserpräzision


Deckel
Kunststoff, hellgrau


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigungsbohrung parallel zur Spindelachse
BBefestigungsbohrung senkrecht zur Spindelachse
S1Montage mit Sechskantschraube

Kennzeichen

SR
  1. Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Rechtsdrehung
SL
  1. Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5d6d7d8 -0,05
Zentrier-
ansatz
d9b1b2hk1k2l1 +0,2l2l3l4l5sww
Stellweg
27M 6M 12 x 16,4184,3381912,510204,328225419,537,50,512210
34M 8M 16 x 18,5235,3502418,311254,236306723,545,50,512715

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Form



Kennzeichen


Skalierungen - „Bestell-Schema“

MD164_SB-15361-1

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
65,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,37 €
brutto 77,45 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,19 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,103 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090