GN 727 Boutons de commande avec broche réglable Corps / broche acier, bouton aluminium

GN 727 Boutons de commande avec broche réglable, corps / broche acier, bouton aluminium Type: A - Trou de fixation parallèle à l'axe de la broche
Codage: SL - avec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens anti-horaire
Type: A - Trou de fixation parallèle à l'axe de la broche
Codage: SL - avec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens anti-horaire

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les boutons de commande avec broche réglable GN 727 permettent un ajustement ou alignement précis, par exemple, d'une butée positive. Le filetage de broche est effectué sans jeu.

Les graduations ne sont pas abrasives et les chiffres gravés au laser sont très lisibles.

Le cache gris clair couvre les éléments de fixation ainsi que l'extrémité de l'arbre.

En ce qui concerne la conception, la numérotation, la position de numérotation et la séquence de numérotation de la graduation, voir la disposition des anneaux gradués sur la feuille de commande(Comment commander - Graduations).

Spécifications

Corps
Acier

  • chromé mat
  • Graduations gravure laser

Broche
Acier
blanc


Bouton de commande
Aluminium
anodisée, noire


Vis à tête hexagonale
Acier
zingué, passivé bleu


Cache
Plastique
gris clair


RoHS

Masquer schéma technique
GN 727 Boutons de commande avec broche réglable, corps / broche acier, bouton aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

ATrou de fixation parallèle à l'axe de la broche
BTrou de fixation vertical par rapport à l'axe de la broche
S1Montage avec vis à tête hexagonale

Codage

SRavec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens des aiguilles d'une montre
SLavec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4d5d6d7d8 -0,05
Ergot
d9b1b2hk1k2l1 +0,2l2l3l4l5A/Fw
Réglable
gamme
27M 6M 12 x 16,4184,3381912,510204,328225419,537,50,512210
34M 8M 16 x 18,5235,3502418,311254,236306723,545,50,512715

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Type



Codage


Diamètre extérieur d1
Type



Codage


Comment commander - Graduations

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Information

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
67,68
plus TVA 12,86 €
brute 80,54 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,19 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,103 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 727-27-A-SRGN 727-27-A-SLGN 727-27-B-SRGN 727-27-B-SLGN 727-27-S1-SRGN 727-27-S1-SLGN 727-34-A-SRGN 727-34-A-SLGN 727-34-B-SRGN 727-34-B-SLGN 727-34-S1-SRGN 727-34-S1-SL