GN 727 Manopole di regolazione con albero regolabile Corpo / albero di comando acciaio, manopola alluminio

Manopole di regolazione con albero regolabile GN 727: Corpo / albero di comando acciaio, manopola alluminio
Tipo: A - Foro di montaggio parallelo all'asse dell'albero
Codifica: SL - Con scala 0,1....0,9, 50 graduazioni crescenti in senso antiorario

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le manopole di regolazione con albero regolabile GN 727 consentono una regolazione o un allineamento precisi, ad esempio di un arresto fisso. La filettatura dell'albero è priva di gioco.

Le graduazioni sulla manopola non sono abrasive e sono ben leggibili.

La calotta grigio chiaro protegge i componenti di fissaggio e l'estremità dell'albero.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala, consultare il layout delle ghiere graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".

Specifiche

Corpo
Acciaio

  • Con cromatura matt
  • Scale incisa a laser

Albero di comando
Acciaio
Liscio


Manopola di regolazione
Alluminio
Anodizzato, nero


Vite a testa esagonale
Acciaio
Zincato, passivato blu


Calotta
Plastica
grigio chiaro


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 727 Manopole di regolazione con albero regolabile, corpo / albero di comando acciaio, manopola alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AForo di montaggio parallelo all'asse dell'albero
BForo di montaggio perpendicolare all'asse dell'albero
S1Montaggio con vite a testa esagonale

Codifica

SRCon scala 0,1....0,9, 50 graduazioni crescenti in senso orario
SLCon scala 0,1....0,9, 50 graduazioni crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5d6d7d8 -0,05
Gradino di centraggio
d9b1b2hk1k2l1 +0,2l2l3l4l5A/Fw
Intervallo
regolabile
27M 6M 12 x 16,4184,3381912,510204,328225419,537,50,512210
34M 8M 16 x 18,5235,3502418,311254,236306723,545,50,512715

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Tipo



Codifica


Diametro esterno d1
Tipo



Codifica


"Come ordinare" - Graduazioni

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
67,68
più IVA 12,86 €
lordo 80,54 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,19 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,103 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 727-27-A-SRGN 727-27-A-SLGN 727-27-B-SRGN 727-27-B-SLGN 727-27-S1-SRGN 727-27-S1-SLGN 727-34-A-SRGN 727-34-A-SLGN 727-34-B-SRGN 727-34-B-SLGN 727-34-S1-SRGN 727-34-S1-SL