GN 727 Säätönupit säädettävällä karalla Runko / kara teräs, nuppi alumiini

Säätönupit säädettävällä karalla GN 727: Runko / kara teräs, nuppi alumiini
Tyyppi: A - Asennusreikä samansuuntainen karan akseliin
Tunnistenro.: SL - asteikolla 0, 1....0,9, 50 asteikkojaotusta, nousu vastapäivään

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Säädettävällä karalla varustetuilla GN 727 -säätönupeilla voi suorittaa tarkan säädön tai kohdistamisen, esim. tietyillä pysäytyksillä. Karan kierteessä ei ole välystä.

Asteikot eivät ole hankaavia ja laserkaiverretut numerot on helppo lukea.

Vaaleanharmaa kansi peittää kiinnityskomponentit sekä akselin pään.

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkorenkaiden malleja tilauslomakkeesta “Asteikkojaotusten tilaaminen”.

Tekninen eritelmä

Runko
Teräs

  • matta, kromattu
  • Asteikot laserkaiverrettu

Kara
Teräs
paljas


Säätönuppi
Alumiini
anodisoitu, musta


Kuusiokantaruuvi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Suojus
Muovi
vaaleanharmaa


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 727 Säätönupit säädettävällä karalla, runko / kara teräs, nuppi alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennusreikä samansuuntainen karan akseliin
BAsennusreikä kohtisuorassa karan akseliin
S1Asennus kuusiokantaruuvilla

Tunnistenro.

SRasteikolla 0, 1....0,9, 50 asteikkojaotusta, nousu myötäpäivään
SLasteikolla 0, 1....0,9, 50 asteikkojaotusta, nousu vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5d6d7d8 -0,05
Ohjausuloke
d9b1b2hk1k2l1 +0,2l2l3l4l5avainväli A/Fw
Säädettävä
väli
27M 6M 12 x 16,4184,3381912,510204,328225419,537,50,512210
34M 8M 16 x 18,5235,3502418,311254,236306723,545,50,512715

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi



Tunnistenro.


Ulkoläpimitta d1
Tyyppi



Tunnistenro.


Asteikkojaotusten tilaaminen

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Tekninen eritelmä

Asteikot kaiverrettu lasertarkkuudella.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
67,68
plus ALV 12,86 €
brutto 80,54 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,19 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,103 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 727-27-A-SRGN 727-27-A-SLGN 727-27-B-SRGN 727-27-B-SLGN 727-27-S1-SRGN 727-27-S1-SLGN 727-34-A-SRGN 727-34-A-SLGN 727-34-B-SRGN 727-34-B-SLGN 727-34-S1-SRGN 727-34-S1-SL