GN 727 Pomos giratorios con eje de ajuste Cuerpo / eje acero, pomo aluminio

Pomos giratorios con eje de ajuste GN 727: Cuerpo / eje acero, pomo aluminio
Tipo: A - Orificio de fijación paralelo al eje
N.º de identificación: SL - con escala 0,1 ... 0,9, 50 graduaciones ascendentes hacia la izquierda

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos giratorios GN 727 con eje de ajuste permiten un ajuste o alineación precisos, por ejemplo de un tope fijo. La rosca del eje no tiene juego.

Las escalas no son abrasivas, y los números hechos con láser son perfectamente legibles.

La tapa de color gris claro oculta los componentes de fijación y el extremo del eje.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Cuerpo
Acero

  • cromado mate
  • Escalas grabado láser

Eje
Acero
natural


Pomo giratorio
Aluminio
anodizado, negro


Tornillo de cabeza hexagonal
Acero
Zincado, pasivado azul


Tapa
Plástico
gris claro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 727 Pomos giratorios con eje de ajuste, cuerpo / eje acero, pomo aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AOrificio de fijación paralelo al eje
BOrificio de fijación perpendicular al eje
S1Montaje con tornillo hexagonal

N.º de identificación

SRcon escala 0,1 ... 0,9, 50 graduaciones ascendentes hacia la derecha
SLcon escala 0,1 ... 0,9, 50 graduaciones ascendentes hacia la izquierda
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5d6d7d8 -0,05
Espiga de centrado
d9b1b2hk1k2l1 +0,2l2l3l4l5A/Fw
Rango
de ajuste
27M 6M 12 x 16,4184,3381912,510204,328225419,537,50,512210
34M 8M 16 x 18,5235,3502418,311254,236306723,545,50,512715

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Tipo



N.º de identificación


Diámetro externo d1
Tipo



N.º de identificación


Cómo pedir - Graduaciones

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
67,68
más IVA 12,86 €
bruto 80,54 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,103 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 727-27-A-SRGN 727-27-A-SLGN 727-27-B-SRGN 727-27-B-SLGN 727-27-S1-SRGN 727-27-S1-SLGN 727-34-A-SRGN 727-34-A-SLGN 727-34-B-SRGN 727-34-B-SLGN 727-34-S1-SRGN 727-34-S1-SL