JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager einfach oder doppelt

Produktbild

DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: DG - doppelt, Gleitlager
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: DG - doppelt, Gleitlager
DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: DG - doppelt, Gleitlager DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: EG - einfach, Gleitlager DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: DG - doppelt, Gleitlager DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: EG - einfach, Gleitlager DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: DG - doppelt, Gleitlager DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: EG - einfach, Gleitlager

Produktbeschreibung

Hinweis

Die zulässige Drehzahl ist bei gleitgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 in hohem Maße abhängig von Einsatzbedingungen, der Belastung, der Einsatzdauer, dem Beugungswinkel und der Schmierung. Bei Drehzahlen über 1000 min-1 sind in jedem Fall Kreuzgelenke mit Nadellager zu verwenden.

Bei Dauerbetrieb ist für eine auszureichende Schmierung zu sorgen, gegebenenfalls durch eine mit Fett gefüllte Schutzhülle GN 808.1.

Ausführung

Stahl
blank


Gelenkwürfel / Stifte / Lagerbuchsen
einsatzgehärtet


RoHS

Auf Anfrage

mit anderen oder unterschiedlichen Anschluss-Bohrungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
V*mit Vierkant

Form

EGeinfach, Gleitlager
DGdoppelt, Gleitlager
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
H 10
Vierkant
l1
Form EG
l2
Form DG
l3l4+1
max. Einbaulänge
der Welle
166V 6*345617228
168V 8*4062202211
1610V 8*5274262214
2210V 10*4874242612
2212V 10*6288312618
2512V 12*5686283013
2516V 12*74104373021
2814V 14*6096303613
3216V 16*68105343716
3220V 16*86124433824
3618V 18*74114374017
4220V 20*82128414618
4225V 20*108156544831
4522V 22*9514547,55022
5025V 25*108163545526
5030V 25*132188665638
5830V 30*122190616829
5832V 30*130198656833
70*35V 35140212707235
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrung d2
Vierkant s
Länge l1 (Form EG)
Länge l2 (Form DG)
Form


GN 110.1 Querbohrungen (optional bestellbar)

Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Länge l
K / V
Länge l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Querbohrungen in Kreuzgelenkwellen und Kreuzgelenken eignen sich zur Herstellung von Welle-Nabe-Verbindungen mittels Stift oder Druckschraube. Bei Bohrungen mit Passfedernut oder Vierkant dienen sie zur Sicherung der axialen Position von Kreuzgelenk und Welle. Die Stiftbohrung d2 mit der Toleranz H11, ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.
Die Position der Querbohrungen / Quergewinde in Bezug auf die Nabennut / Vierkant bzw. der Gelenke ist in der Übersicht dargestellt.
Soll eine der Wellenseiten ohne Querbohrung / Quergewinde geliefert werden, wird dies durch die Form QX an der gewünschten Stelle der Artikelnummer angegeben.

Die Querbohrung GN 110.1 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Kreuzgelenke DIN 808-16-B6-56-DG mit Querbohrung GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
46,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,82 €
brutto 55,22 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84831050