JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 848 Schwimmerschalter für Füllstandsüberwachung

Produktbild

GN 848 Schwimmerschalter für Füllstandsüberwachung Form: A - mit Gewinde
ELESA original design
code: HFLT-E
Form: A - mit Gewinde
GN 848 Schwimmerschalter für Füllstandsüberwachung Form: A - mit Gewinde GN 848 Schwimmerschalter für Füllstandsüberwachung Form: B - mit Befestigungsflansch

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Schwimmerschaltern GN 848 kann ein Flüssigkeitsstand überwacht werden indem bei über- oder unterschreiten eines definierten Füllstands ein elektrischer Schaltkontakt betätigt wird.

Das gewünschte Niveau bei dem der Schaltpunkt erreicht werden soll wird durch die Länge des Schwimmerstabs bestimmt. Dieser lässt sich dazu bei abgezogenem Schwimmer entsprechend kürzen, eine Skala für Öl bzw. Wasser erleichtert die exakte Ermittlung der Länge.

Im oberen Ende des Schwimmerstabs befindet sich ein Magnet, der einen REED-Kontakt bei Erreichen der entsprechenden Lage, unabhängig vom zu überwachenden Medium, zum Schalten bringt.

Je nach Einbaulage des Magnets im Schwimmerstab kann entweder der Schließerkontakt (NO) oder der Öffnerkontakt (NC) betätigt werden. Im Lieferzustand ist der Magnet zur Betätigung des Schließerkontakts (NO) montiert.

Ausführung

  • Gehäuse,
    Schwimmer,
    Schwimmerstab
    Kunststoff (Polyamid PA)
    • temperaturbeständig bis 80 °C
    • grau

  • Dichtung
    • O-Ring, NBR (Perbunan®) (Form A)
    • Flachdichtung, TPE (Form B)

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Stahl, verzinkt

RoHS

Auf Anfrage

Schwimmerschalter mit längerem Schwimmerstab

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 848 Schwimmerschalter für Füllstandsüberwachung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Gewinde
Bmit Befestigungsflansch
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A

Form B
l1
Standardlänge
für l max.
d2
Form A
d3
Form B
d4l2für Füllstand ≈
l3 min.

l4 max.
4555235G 3/426.5 (G 3/4)235075250
4555360G 133.5 (G 1)306085360

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Länge l1
Form


Elektrische Daten

max. Schaltspannung /
max. Schaltstrom:

230 V AC, 230 V DC / 2 A

max. Schaltleistung:

40 W

Anschlussstecker:

DIN EN 175301-803 Form C

Schutzart:

IP 65

Kabelverschraubung:

PG 7, für Kabel-Ø von 6 bis 7 mm

Leitungsquerschnitt:

2 x 1,5 mm²

Skizze Symbol GN 848

Montagefolge für den Kabelanschluss

Drawing Assembly GN 848

  1. Befestigungsschraube lösen und Anschlussstecker abziehen.

  2. Kontakteinsatz aus Steckergehäuse herausdrücken.

  3. Kabelverschraubung lösen, Kabel durch Steckergehäuse führen und an Kontakteinsatz anschließen.

  4. Kontakteinsatz wieder in das Steckergehäuse eindrücken und Kabelverschraubung zur Zugentlastung / Abdichtung des Kabel festziehen.

  5. Anschlussstecker auf die Anschlusskontakte des Schwimmer-
    schalters aufschieben und mit Befestigungsschraube sichern.

Montagehinweis

Zum Ändern der Kontaktart (NO oder NC) wird die Rändelschraube am Gehäuse gelöst und der Schwimmerstab herausgezogen. Der Schaltmagnet kann nun in die gegenüberliegende Ausnehmung eingelegt werden, wodurch sich die Kontaktart ändert.
Jedes Gehäuse ist mit einem Aufkleber versehen, der diese Funktionsweise erläutert.

Drawing assembly instructions GN 848

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
48,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,23 €
brutto 57,82 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 111271
Beschreibung: HFLT-ER-3/4
Gewicht: 0,300 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
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
GN 848-45-235-AGN 848-55-235-BGN 848-45-360-AGN 848-55-360-B