GN 848 Commutateur à flotteur pour le contrôle de niveau

Commutateur à flotteur GN 848: pour le contrôle de niveau
ELESA original design
code: HFLT-E
Type: A - avec filetage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les commutateurs à flotteur GN 848 peuvent être utilisés pour contrôler les niveaux de fluide en activant un contact de commutation électrique dès que le niveau de remplissage défini est dépassé ou chute au-dessous d'une marque définie.

Le niveau souhaité auquel le point de commutation doit être atteint est déterminé par la longueur de la tige du flotteur. Avec le flotteur retiré, cette tige peut être réduite. Une graduation d'huile ou eau facilite la détermination de la longueur exacte.

L'extrémité supérieure de la tige de flotteur comporte un aimant qui active un contact REED lorsque la position adéquate est atteinte, quel que soit le produit à contrôler.

Selon la position d'installation de l'aimant sur la tige du flotteur, il est possible d'actionner le contact de marque (NO) ou le contact de rupture (NC). À la livraison, l'aimant est réglé pour actionner le contact de marque (NO).

Spécifications

  • Logement,
    Flotteur,
    Tige de flotteur,
    Plastique (Polyamide PA)
    • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
    • gris

  • Anneau d'étanchéité
    • Joint torique NBR (Perbunan®) (Type A)
    • Joint plat (TPE) (Type B)

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Acier zingué

RoHS

Sur demande

Commutateur à flotteur avec tige de flotteur plus longue

Masquer schéma technique
GN 848 Commutateur à flotteur pour le contrôle de niveau schéma

Options d'article/Tableau

Form

Aavec filetage
Bavec bride de serrage
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A

Type B
l1
Standardlänge
für l max.
d2
Type A
d3
Type B
d4l2adapté au niveau l ≈
min.

max.
4555235G 3/426,5 (G 3/4)235075250
4555360G 133,5 (G 1)306085360

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Type


Diamètre d1
Longueur l1
Type


Spécifications électriques

tension de commutation max. /
courant de commutation max :

230 V CA, 230 V CC/2 A

capacité de commutation max. :

40 W

Connecteur :

DIN EN 175301-803 Type C

Classe de protection :

IP 65

Passe-câble :

PG 7, pour câble de 6 à 7 mm de Ø

section transversale de câble max. :

2 x 1,5 mm²

Skizze Symbol GN 848

Séquence de montage pour le raccordement du câble

Drawing Assembly GN 848

  1. Desserrez la vis de fixation et retirez le connecteur.

  2. Poussez le support de contact hors du logement du connecteur.

  3. Desserrez le passe-câble, faites passer le câble dans le logement du connecteur et connectez-le au support de contact.

  4. Insérez le support de contact dans le logement du connecteur et serrez le passe-câble pour la poignée/le joint de décharge de traction.

  5. Insérez le connecteur sur les contacts de connexion du commutateur à flotteur et fixez-le à l'aide de la vis de fixation.

Instruction de montage

Pour changer le type de contact (NO ou NC), desserrez la vis moletée et retirez la tige du flotteur. L'aimant de commutation peut maintenant être placé dans l'évidement du côté opposé, ce qui a pour effet de changer le type de contact.
Chaque logement porte une étiquette qui explique ce mode de fonctionnement.

Drawing assembly instructions GN 848

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
48,59
plus TVA 9,23 €
brute 57,82 €
En stock
ELESA Code: 111271
Description: HFLT-ER-3/4
Poids: 0,300 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
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
GN 848-45-235-AGN 848-55-235-BGN 848-45-360-AGN 848-55-360-B