GN 848 Interruptor de flotador para monitorización de nivel

Interruptor de flotador GN 848: para monitorización de nivel
ELESA original design
code: HFLT-E
Tipo: A - con rosca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los interruptores de flotador GN 848 pueden usarse para monitorizar niveles de líquido mediante el accionamiento de un contacto de conmutación eléctrico cuando el nivel de llenado establecido se excede o queda por debajo de una marca definida.

La longitud de la varilla del flotador determina en qué nivel se alcanza el punto de conmutación. Con el flotador retirado, es posible acortar esta varilla; una escala para aceite o agua facilita la determinación de la longitud exacta.

El extremo superior de la varilla incorpora un imán que activa un contacto Reed cuando se alcanza la posición adecuada, sea cual sea el medio monitorizado.

En función de la posición de instalación del imán en la varilla del flotador, puede funcionar como contacto normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC). En la entrega, el imán está configurado como contacto normalmente abierto (NO).

Especificación

  • Carcasa,
    flotador,
    varilla de flotador
    Plástico (poliamida PA)
    • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
    • gris

  • Sellado
    • Junta tórica NBR (Perbunan®) (Tipo A)
    • Junta plana TPE (Tipo B)

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero, zincado

RoHS

Bajo pedido

Interruptor de flotador con varilla más larga

Ocultar dibujo técnico
GN 848 Interruptor de flotador para monitorización de nivel Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

Acon rosca
Bcon brida de fijación
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A

Tipo B
l1
Standardlänge
für l max.
d2
Tipo A
d3
Tipo B
d4l2adecuado para el nivel l ≈
mín.

máx.
4555235G 3/426,5 (G 3/4)235075250
4555360G 133,5 (G 1)306085360

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo


Diámetro d1
Longitud l1
Tipo


Especificaciones eléctricas

Tensión de conmutación máx. /
corriente de conmutación máx.:

230 V CA, 230 V CC/2 A

Máxima potencia de conmutación:

40 W

Conector:

DIN EN 175301-803 Tipo C

Clase de protección:

IP 65

Pasacables:

PG 7, para Ø de cable de 6 a 7 mm

Sección transversal máxima del cable:

2 x 1,5 mm²

Skizze Symbol GN 848

Secuencia de montaje para conexión de cable

Drawing Assembly GN 848

  1. Afloje el tornillo de fijación y suelte el conector enchufable.

  2. Extraiga el portacontactos de la carcasa del enchufe.

  3. Afloje el pasacables, pase el cable a través de la carcasa del enchufe y conéctelo al portacontactos.

  4. Introduzca el portacontactos de nuevo en la carcasa del enchufe y apriete el pasacables para el alivio de tracción/sellado del cable.

  5. Presione el conector sobre los contactos de conexión del interruptor de flotador y fíjelo en su sitio con tornillo de fijación.

Instrucciones de montaje

Para cambiar el tipo de contacto (NO o NC), afloje el tornillo moleteado y estire la varilla de flotador. El imán de conmutación puede entonces colocarse en el rebaje del lado opuesto, lo que hará que cambie el tipo de contacto.
Cada alojamiento lleva una etiqueta donde se explica este modo de funcionamiento.

Drawing assembly instructions GN 848

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
48,59
más IVA 9,23 €
bruto 57,82 €
En stock
ELESA Code: 111271
Descripción: HFLT-ER-3/4
Peso: 0,300 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261029
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
GN 848-45-235-AGN 848-55-235-BGN 848-45-360-AGN 848-55-360-B