GN 848 Uimurikytkin tason tarkkailuun

Uimurikytkin GN 848: tason tarkkailuun
ELESA original design
code: HFLT-E
Tyyppi: A - kierteellä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 848 -uimurikytkimiä voi käyttää nesteiden tason tarkkailuun, sillä se aktivoi sähkökytkennän heti, kun määritelty täyttötaso on ylitetty tai kun se laskee alle määritellyn tason.

Taso, jolla kytkentäpiste halutaan saavuttaa, määritellään uimurin varren pituudella. Kun uimuri irrotetaan, vartta voi lyhentää ja öljyä tai vettä varten tarkoitettu asteikko helpottaa tarkan pituuden määrittelemistä.

Uimurin varren yläpäässä on magneetti, joka aktivoi REED-kytkimen silloin, kun asianmukainen taso on saavutettu riippumatta tarkkailtavasta aineesta.

Riippuen magneetin asennuspaikasta uimurin varressa, voidaan käyttää joko normaalisi avoin (NO) tai normaalisti suljettu (NC) kytkentää. Toimitetussa laitteessa magneetti on asetettu normaalisti avoin (NO) toimintatilaan.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo,
    uimuri,
    uimurin varsi
    Muovi (polyamidi PA)
    • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
    • harmaa

  • Tiiviste
    • O-rengas NBR (Perbunan®) (Tyyppi A)
    • litteä tiiviste TPE (Tyyppi B)

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Teräs, sinkitty

RoHS

Tilauksesta

Uimurikytkin pidemmällä varrella

Piilota tekninen piirros
GN 848 Uimurikytkin tason tarkkailuun luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Akierteellä
Basennuslaipalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A

Tyyppi B
l1
Standardlänge
für l max.
d2
Tyyppi A
d3
Tyyppi B
d4l2soveltuu tasolle l ≈
min.

maks.
4555235G 3/426,5 (G 3/4)235075250
4555360G 133,5 (G 1)306085360

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Sähköspesifikaatiot

maks. kytkentäjännite /
maks. kytkentävirta:

230 V AC, 230 V DC / 2 A

maks. kytkentäkapasiteetti:

40 W

Liitinpistoke:

DIN EN 175301-803 Tyyppi C

Suojausluokka:

IP 65

Kaapelitiiviste:

PG 7, kaapelille-Ø 6-7 mm

kaapelin maks. poikkileikkaus:

2 x 1,5 mm²

Skizze Symbol GN 848

Kaapelin kytkennän asennussekvenssi:

Drawing Assembly GN 848

  1. Löysää kiinnitysruuvia ja vedä liitinpistoke irti.

  2. Työnnä koskettimen pidike pois liittimen kotelosta.

  3. Löysää kaapelitiivistettä, syötä kaapeli liittimen kotelon läpi ja liitä se koskettimen pidikkeeseen.

  4. Työnnä koskettimen pidike takaisin liittimen koteloon ja kiristä kaapelitiiviste pitimen/tiivisteen jännittämiseksi.

  5. Työnnä liitinpistoke uimurikytkimen kytkentäkoskettimiin ja kiinnitä kiinnitysruuvilla.

Asennusohjeet

Koskettimen tyypin vaihtamiseksi (NO tai NC), löysää pyällettyä ruuvia ja vedä uimurin varsi ulos. Kytkentämagneetti voidaan nyt sijoittaa vastakkaisen puolen syvennykseen siten, että koskettimen tyyppi vaihtuu.
Jokaisessa kotelossa on etiketti, jossa tämä toiminto selvitetään.

Drawing assembly instructions GN 848

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
48,59
plus ALV 9,23 €
brutto 57,82 €
Varastossa
ELESA Code: 111271
Kuvaus: HFLT-ER-3/4
Paino: 0,300 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029
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
GN 848-45-235-AGN 848-55-235-BGN 848-45-360-AGN 848-55-360-B