GN 848 Interruttore a galleggiante per il monitoraggio del livello dell'olio

Interruttore a galleggiante GN 848: per il monitoraggio del livello dell'olio
ELESA original design
code: HFLT-E
Tipo: A - Con filettatura

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli interruttori a galleggiante GN 848 possono essere utilizzati per monitorare i livelli del fluido attivando un contatto elettrico di commutazione non appena il livello supera o scende al di sotto di un punto predefinito.

Il livello desiderato per raggiungere il punto di intervento è determinato dalla lunghezza dell'astina del galleggiante. Rimuovendo il galleggiante l'astina può essere accorciata; una scala per olio o acqua aiuta a determinare la lunghezza esatta.

L'estremità superiore dell'astina del galleggiante è dotata di un magnete che attiva un contatto reed al raggiungimento della posizione appropriata, indipendentemente dal fluido da monitorare.

A seconda della posizione del magnete nell'astina è possibile attivare un contatto normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC). Alla consegna, il magnete è impostato per il contatto normalmente aperto (NO).

Specifiche

  • Corpo di contenimento
    Galleggiante
    Astina galleggiante
    Plastica (poliammide PA)
    • Resistente a temperature fino a 80 °C
    • Colore grigio

  • Guarnizione di tenuta
    • O-ring, gomma NBR (Perbunan®) (tipo A)
    • Guarnizione di tenuta piatta TPE (tipo B)

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, zincato

RoHS

Su richiesta

Interruttore a galleggiante con astina più lunga

Nascondi disegno tecnico
GN 848 Interruttore a galleggiante per il monitoraggio del livello disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

ACon filettatura
BCon flangia di montaggio
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A

Tipo B
l1
Standardlänge
für l max.
d2
Tipo A
d3
Tipo B
d4l2per livello ≈
l3 min.

l4 max.
4555235G 3/426,5 (G 3/4)235075250
4555360G 133,5 (G 1)306085360

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo


Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo


Caratteristiche elettriche

Tensione max. di commutazione /
corrente max. commutata:

230 Vca, 230 Vcc / 2 A

Capacità max. di commutazione:

40 W

Connettore:

DIN EN 175301-803 tipo C

Grado di protezione:

IP 65

Pressacavo:

PG 7, per Ø cavo da 6 a 7 mm

Sezione max. del cavo:

2 x 1,5 mm²

Disegno simbolo GN 848

Sequenza di montaggio per il collegamento del cavo

Disegno di montaggio GN 848

  1. Allentare la vite di montaggio ed estrarre il connettore.

  2. Estrarre il porta-contatti dal corpo di contenimento del connettore.

  3. Allentare il pressacavo, far passare il cavo attraverso il corpo di contenimento del connettore e collegarlo al porta-contatti.

  4. Inserire nuovamente il porta-contatti nel corpo di contenimento del connettore e serrare il pressacavo per scaricare la trazione/sigillare il cavo.

  5. Spingere il connettore sui contatti di collegamento dell'interruttore a galleggiante e fissarlo con le viti di montaggio.

Istruzioni di montaggio

Per cambiare il tipo di contatto (NO o NC), allentare la vite zigrinata ed estrarre l'astina del galleggiante. Il magnete di commutazione ora può essere inserito nell'incavo sul lato opposto cambiando così il tipo di contatto.
Ogni corpo di contenimento riporta un'etichetta che spiega questa modalità di funzionamento.

Disegno istruzioni di montaggio GN 848

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
48,59
più IVA 9,23 €
lordo 57,82 €
In magazzino
ELESA Code: 111271
Descrizione: HFLT-ER-3/4
Peso: 0,300 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029
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
GN 848-45-235-AGN 848-55-235-BGN 848-45-360-AGN 848-55-360-B