JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 868.1 Spannbackenhalter Stahl, Gegenhalter

Produktbild

GN 868.1 Spannbackenhalter, Stahl, Gegenhalter Form: P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt
Form: P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt
GN 868.1 Spannbackenhalter, Stahl, Gegenhalter Form: P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt GN 868.1 Spannbackenhalter, Stahl, Gegenhalter Form: R - Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Spannbackenhalter GN 868.1 wurden für die Kraftspanner GN 864 konzipiert.

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen am Kraftspanner ebenso präzise positioniert wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.

Spannbackenhalter sind aus einem Stück (b = 32) oder aus zwei zusammengesetzten Teilen (b = 42...62) hergestellt.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl C45
chemisch vernickeltNC


Zylinderschrauben DIN 912,
Zentrierbuchsen
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 868.1 Spannbackenhalter, Stahl, Gegenhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RSpannbacken rechtwinklig zum Spannarm
PSpannbacken parallel zum Spannarm
Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
Größe
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2h3l1l2l3
Form R

Form P
l4l5l6m1m2m3
Form R

Form P
m4m5
2032M 69M 57101010385537371318,57,52217151531,517
3242M 811M 6912141454,577,548,550,51723,510302517,519,545,923
4052M 1013M 81114141663936163202813,5373023,525,55330
5062M 1013M 101316161873,5113,583,585,5202813,54447272963,540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
56,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,78 €
brutto 67,54 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,360 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen