GN 868.1 Supporti per blocchetti di fissaggio Supporti statici

Supporti per blocchetti di fissaggio GN 868.1: Supporti statici
Tipo: P - Blocchetti di fissaggio paralleli rispetto al braccio di bloccaggio
Finitura: NC - Nichelato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I supporti per blocchetti di serraggio GN 868.1 sono progettati per essere utilizzati con gli attrezzi di bloccaggio GN 864.

I supporti per blocchetti di fissaggio sono posizionati sul braccio di bloccaggio con la stessa precisione dei blocchetti di fissaggio GN 872 sui supporti stessi.

Le viti a testa cilindrica e le bussole di centraggio sono incluse nella dotazione.

Specifiche

  • Acciaio C 45
    NichelatoNC

  • Viti a testa cilindrica DIN 912,
    Bussole di centraggio
    Acciaio, brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 868.1 Supporti per blocchetti di fissaggio per supporti statici disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RBlocchetti di fissaggio perpendicolari rispetto al braccio di bloccaggio
PBlocchetti di fissaggio paralleli rispetto al braccio di bloccaggio
Mostra / Nascondi colonne
per attrezzi di bloccaggio
Misura
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2h3l1l2l3
Tipo R

Tipo P
l4l5l6m1m2m3
Tipo R

Tipo P
m4m5
2032M 69M 57101010385537371318,57,52217151531,517
3242M 811M 6912141454,577,548,550,51723,510302517,519,545,923
4052M 1013M 81114141663936163202813,5373023,525,55330
5062M 1013M 101316161873,5113,583,585,5202813,54447272963,540

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Tipo


Finitura
Larghezza b
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
60,17
più IVA 11,43 €
lordo 71,60 €
In magazzino
Peso: 0,360 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
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
GN 868.1-32-R-NCGN 868.1-32-P-NCGN 868.1-42-R-NCGN 868.1-42-P-NCGN 868.1-52-R-NCGN 868.1-52-P-NCGN 868.1-62-R-NCGN 868.1-62-P-NC