GN 868 Spannbackenhalter Stahl

Form: R - Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Spannbackenhalter GN 868 passen auf die Spannarme der Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866.

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.

Bei Verwendung der Form P dürfen Kraftspanner mit maximal 6 bar betrieben werden.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

  • Stahl C45
    chemisch vernickeltNC

  • Zylinderschrauben DIN 912,
    Zentrierbuchsen
    Stahl, brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 868 Spannbackenhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RSpannbacken rechtwinklig zum Spannarm
PSpannbacken parallel zum Spannarm
Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
Größe
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2l1l2l3l4l5l6m1m2m3
2010M 69M 5710103730541318,519,51214,517
3212M 811M 6912145340761723,529,51820,923
4016M 1013M 81114166350932028342223,530
5018M 1013M 1013161873601132028342728,540

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Form


Oberfläche
Breite b
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
35,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,75 €
brutto 42,30 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200
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
GN 868-10-R-NCGN 868-10-P-NCGN 868-12-R-NCGN 868-12-P-NCGN 868-16-R-NCGN 868-16-P-NCGN 868-18-R-NCGN 868-18-P-NC