JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 872 Spannbacken-Rohlinge für Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866, Stahl

Produktbild

GN 872 Spannbacken-Rohlinge für Kraftspanner

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannbacken-Rohlinge GN 872 sind dafür ausgelegt durch zusätzliche Bearbeitung des Anwenders mit individuellen Spannformen wie z. B. Prismen und Radien versehen zu werden. Die Rohlinge eignen sich auch zum Schweißen.

Die Befestigungsgewinde- und Zentrierbohrungen sind auf die Maße der Spannarme und Gegenhalter abgestimmt und ermöglichen so eine einfache und schnelle Montage.

Zentrierbuchsen GN 870 gehören nicht zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl C45
chemisch vernickeltNC


RoHS

Zubehör

Zentrierbuchsen GN 870

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 872 Spannbacken-Rohlinge für Kraftspanner Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1hd1d2 H8 / h6l2l3 ±0,01t
302550M 6913178
403570M 811172312
504580M 1013203015
605085M 1013204015

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Höhe h
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,87 €
brutto 17,98 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 872-30-25-NCGN 872-30-50-NCGN 872-40-35-NCGN 872-40-70-NCGN 872-50-45-NCGN 872-50-80-NCGN 872-60-50-NCGN 872-60-85-NC